Schnelles & effizientes Engineering zur Kosteneinsparung und schnellen Maschinenauslieferung
Attraktives und innovatives Maschinenbedienkonzept mit RFID-Zugangskontrolle zur Vermeidung von Fehlbedienungen
- Und das, komplett außerhalb des Schaltschranks (!)
Transparenz über Maschinenzustände zur Steigerung der Qualität und Maschinenverfügbarkeit
- sowohl lokal, als auch von remote
Steritech ist Hersteller von Maschinen zur
umweltschonenden Pasteurisierung und Sterilisation von Lebensmitteln und
Medikamenten. Mit einer innovativen Automatisierungs- und Visualisierungslösung
macht Steritech seine Autoklaven schon heute fit für Industrie
4.0.
TIA Portal V14
SIMATIC & SINAMICS components
SIMATIC IPC477D PRO
inkl. Extension Unit
SIMATIC WinCC RT Professional V14
SINEMA Remote Connect
SIMATIC WinCC RT Professional V14 inkl. WebUX
„Wir nutzen
seit über 10 Jahren Industrie-PCs von Siemens. Es gibt Anlagen, die noch immer
mit der ersten Gerätegeneration arbeiten – ohne Ausfälle, im rauen
Produktionsumfeld. Das spricht für sich!“
Christophe Wendling, Leiter Elektro- und Automatisierungstechnik, Steritech
20% Effizienzsteigerung im Engineering und in der Inbetriebnahme
„durch das perfekte Zusammenspiel der Komponenten und die einfache Projektierung im TIA Portal“
Attraktive & flexible Maschinenbedienung dank IP65-geschützten Bediengeräten.
„Unsere intuitive Bedienung ist auch unter schwierigen Umständen gewährleistet - auch, wenn der Bediener verschmutzte oder nasse Hände hat.
Dabei ist die Kombination aus leistungsfähigem, robusten Industrie-PC in hoher Schutzart mit einer passenden Extension Unit für uns wirklich ideal.“
Maximale Produktivitätssteigerung im operativen Betrieb
durch integrierte Tools für eine effiziente Instandhaltung und einen komfortablen Fernzugriff auf Anlagendaten bis hin zu detaillierten Analysen und Vergleichen von Performance, Effizienz und Verfügbarkeit. Damit können unsere Kunden das Potential unserer Maschinen voll nutzen.“
STERITECH ist ein Hersteller von Maschinen zur umweltschonenden Pasteurisierung und Sterilisation von Lebensmitteln und Medikamenten.
Steritech - Mit einer innovativen Automatisierungs- und Visualisierungslösung fit für Industrie 4.0
Nahrungs- und Genussmittel, Frankreich
Steritech - Mit einer innovativen Automatisierungs- und Visualisierungslösung fit für Industrie 4.0
Nahrungs- und Genussmittel, Frankreich
Steritech - Mit einer innovativen Automatisierungs- und Visualisierungslösung fit für Industrie 4.0