Festo AG, ERTEC 200P, Ventilinseln für das digitale Unternehmen
Maschinen- und Anlagenbau, Deutschland
Festo AG, ERTEC 200P, Ventilinseln für das digitale Unternehmen
Maschinen- und Anlagenbau, Deutschland
Machine Building
Festo AG & Co. KG
In industriellen Anwendungen bestehen die aktuellen Anforderungen an pneumatische Antriebe neben Präzision und Dynamik darin, Prozessdaten zur Diagnose und Prozess- und Ressourcenoptimierung zur Verfügung zu stellen.
Festo ist ein weltweit agierendes Unternehmen in der
Automatisierungstechnik. Seit den Achtzigerjahren verfolgt Festo die Entwicklung
von Ventilinseln hin zu vollwertigen IP65 Automatisierungsplattformen. In der
heutigen Automatisierungstechnik sind pneumatische Ventillösungen nicht mehr
wegzudenken und finden Anwendung unter anderem in der Handhabungstechnik, Motion
Control und Einspanntechnik.
Für eine optimale Kommunikationsleistung rüstet Festo seine Ventilinseln mit Profinet-Schnittstellen aus. Elektrik, Pneumatik und Automatisierungstechnik verschmelzen zunehmend und integrieren sich in die unternehmensweit durchgängige Ethernet-basierte Kommunikation digitaler Unternehmen in der eine parallele Kommunikation von Prozess- und Diagnosedaten immer wichtiger wird. Gleichzeitig erfüllt Profinet die spezifischen Anforderungen der Automatisierungstechnik.
Profinet vereint die benötigte Flexibilität und Robustheit in einem Netzwerk und bietet die optimale Lösung für unterschiedlichste Anwendungen. Durch integrierte Diagnose, PROFIsafe, PROFIdrive, PROFIenergy und die Möglichkeit der Fernwartung können alle Anforderungen abgedeckt werden
Kostenlose Tools wie PRONETA ermöglichen eine komfortable Inbetriebnahme und Diagnose aller angeschlossenen Geräte und bieten einfache Möglichkeiten des Verdrahtungstests und Dokumentation
Verkürzung der Entwicklungszeiten durch die Kombination von Applikation und Kommunikation auf nur einem Chip
Festo ist ein weltweit agierendes Unternehmen in der Automatisierungstechnik. Seit den Achtzigerjahren verfolgt Festo die Entwicklung von Ventilinseln hin zu vollwertigen IP65 Automatisierungsplattformen. In der heutigen Automatisierungstechnik sind pneumatische Ventillösungen nicht mehr wegzudenken und finden Anwendung unter anderem in der Handhabungstechnik, Motion Control und Einspanntechnik.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.