Egal, was Quad/Grafics druckt, oder in welcher Menge, Farbe und Qualität müssen, bei minimalem Ausschuss, immer makellos sein.
Um die Belastung der Servicetechniker zu reduzieren, sollte die Installation, die Verwendung sowie das Beheben von Fehlern durch das neue PTS vereinfacht werden.
Sechs Ziele als Innovationstreiber: Anpassungsfähigkeit, Vereinfachung, Zukunftsfähigkeit, modulare Skalierbarkeit, Einfache Wartung und Reduzierung der Gesamtkosten.
QuadTech hat das zum Anlass genommen, das PTS
zu überdenken und für diese herausfordernden Anforderungen zu überarbeiten. Das
Timing war perfekt, denn man setzte gleich auf die neue Generation der SIMATIC
S7-1500 Steuerungen.
Eingesetzte Produkte:
CPU 1516-3 PN/DP
CP 1543-1
Comfort Panels Outdoor
SIMATIC WinCC V7 Basic-SW
"Die Umstellung auf einen universellen Programm-Code
ermöglicht die schnelle und einfache Adaption für alle Druckmaschinen im TIA
Portal."
Jim Steffl, Projektleiter
Zukunftssicher durch Schlüsselfeatures wie Globale Bibliothek, integrierte Systemdiagnose und den Webserver (ein Programmcode, adaptierbar an jede Installation und Änderungen im TIA Portal gehen schnell und einfach)
Einfache Installation, Handhabung und Fehlerbehebung im Feld ermöglichen Einsparungen von 50.000 US$ im Jahr pro Druckmaschine (besseres Abfallmanagement).
Wettbewerbsfähigkeit trotz steigender Kundenanforderungen ermöglicht schnelle Anpassung an unterschiedlichste Druckmaschinen
Als Marktführer in seinem Bereich besitzt Quad/Graphics weltweit viele Druckereien. Alle sind mit kostenintensiven, integrierten Druckmaschinen mit komplexen High-End Vorrichtungen für den Materialtransport ausgestattet. Die Aufgabe von QuadTech ist die Entwicklung technologisch fortschrittlicher Systeme, um höchste Qualität so wirtschaftlich wie möglich zu gewährleisten.
QuadTech, Modernisierung eines Produktverfolgungssystems (PTS)
Quad/Graphics senkt die Druckkosten drastisch mit QuadTech's neuem Kontrollsystem
QuadTech, Modernisierung eines Produktverfolgungssystems (PTS)
Quad/Graphics senkt die Druckkosten drastisch mit QuadTech's neuem Kontrollsystem