Modernisierung der Anlage des Endkunden bei laufenden Betrieb
Hohe Komplexität der Anlage
Die Sorg Gruppe hat bei Gallo Glass erstmals eine
anlagenweite Automatisierung auf Basis von Simatic PCS 7 realisiert und sehr
gute erste Erfahrungen mit Simit gemacht.
Anlagenweite Automatisierung auf Basis von Simatic PCS 7
Einsatz von Simit für eine deutlich verkürzte Inbetriebnahme
Automatisierungskonzept für Gemengeanlagen und Schmelzwannen aus einem Guss basierend auf PCS 7
Durch komfortable Projektierungsumgebung in PCS 7, konnte die EME Maschinenfabrik Clasen GmbH die Gemengeanlage in rund einem Drittel der Zeit projektieren und in Betrieb nehmen
E. & J. Gallo Winery ist ein Familiengeführtes Unternehmen und gehört zu den bedeutendsten Weinherstellern in Amerika mit eigener Glasproduktion bei Gallo Glass. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und legt sehr großen Wert auf Umweltschutz und modernste Produktionsmethoden.
Für die Modernisierung seiner Anlagen bei laufendem Betrieb hat der US-amerikanische Glasproduzent Gallo Glass die EME Maschinenfabrik Clasen GmbH damit beauftragt, die Gemengeanlage und Teile der Scherbenrückführung seiner Glasflaschen-Produktion zu planen und umzubauen