Für ein wirtschaftliches Kunststoffrecycling muss bei der Rohstoffzuführung auf die exakte Mischung aus Neuware und Rücklaufware geachtet werden.
Dies muss über einen adäquaten Verwiegungsprozess gesteuert werden.>> Messgenauigkeit entscheidend
Bei seinen Steuerungssystemen sowie den
Dosierprozessen setzt Bolder auf SIMATIC und Siemens Wägetechnik. Dadurch werden
umfangreiche Diagnosemöglichkeiten, wie Kontrolle der Gewichtsverläufe, die
Überwachung und die Meldung von Grenzwerten möglich.
SIWAREX Wägekomponenten in SIMATIC S7-1200
Wägeelektronik SIWAREX WP231 zur Gewichtsmessung in der automatischen Waage CTW von Bolder automation.
Die Steuerung der Waage erfolgt über SIMATIC S7-1200
Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten, wie Kontrolle der Gewichtsverläufe, die Überwachung und die Meldung von Grenzwerten.
Die hohe Auflösung von bis zu vier Millionen Teilen sorgt für zuverlässige und hochwertige Gewichtserfassung.
SIWAREX Wägemodulen können in Verbindung mit SIMATIC Prozeßabläufe frei programmiert und modular aufgebaut werden.
>> betriebsinterne Anforderungen lassen sich sehr einfach und nach Belieben anpassen
Bolder
automation GmbH in Limburg ist Anlagenbauer für Dosier- und Schüttguttechnik.
Spezialisiert hat sich das Unternehmen dabei auf die gravimetrische Dosierung
von Extrusionsanlagen und die Materialförderung. Für das Kunststoffrecycling hat
Bolder eine selbsttätige Waage konstruiert zur Mischung der gebrauchten und
neuen Rohstoffe für die Produktion neuer Kunststoffe.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.