Intelligente Leckageüberwachung zur Erkennung und Ortung von Lecks
Dem kleinsten Leck auf der Spur
Intelligente Leckageüberwachung zur Erkennung und Ortung von Lecks
Water
K+S Kali GmbH / Werk Neuhof-Ellers
Entsorgung und Fernleitung der Salzabwässer von ca. 700.000 Kubikmeter pro Jahr unter Berücksichtigung der hohen Anforderungen an die Elektrotechnik
Genaue Leckageüberwachung zur Erkennung und Ortung von Lecks
Integrierte Automatisierung bei der K+S KALI GmbH
zur Entsorgung und Fernleitung von Salzabwässer von ca. 700.000 Kubikmeter pro
Jahr unter Berücksichtigung der hohen Anforderungen an die
Elektrotechnik.
Elektrische Ausrüstung der Anlage
Erkennung und Ortung kleinster Lecks durch integrierter Automatisierung mit Prozessleitsystem PC S7 mit sicherheitsgerichteten Funktionen für die Bedienung und Beobachtung (PCS 7 Safety-Matrix) und für die Steuerungslogik (PCS 7 F-Systems mit CPU-410F).
Ermittlung der erforderlichen Daten mit Messgeräte für Durchfluss, Druck und Temperatur (Sitrans P, F, T) incl. optimaler Integration in Prozessleitsystem PCS 7
Integrierte Automatisierung bietet viele Vorteile:
Kein zusätzlicher Software- und Hardware-Aufwand für das Einbinden der benötigten Funktionen
Unterstützung von IT-Sicherheit durch bereits im System integrierte Funktionen
Zuverlässige Prozesssteuerung unter Beachtung starker Temperatur- und Druckschwankungen der Salzabwässer
Beschleunigung der Inbetriebnahme und Vereinfachung des Pflegeaufwands über die gesamte Lebensdauer der Anlage
Das Werk Neuhof-Ellers der K+S KALI GmbH ist ein Unternehmen der K+S AG. Bereits seit über hundert Jahren werden dort Kalisalze bergmännisch abgebaut, die zur Herstellung von Düngemitteln verwendet werden. Rund 720 Mitarbeiter sind mit der Gewinnung und Veredelung des Rohstoffs am Standort beschäftigt.