Siemens Logo
Siemens References
Intelligent Wasser zählen
Batteriebetriebene magnetisch-induktive Durchflussmessungen beweisen Effizienz in der Trinkwasserversorgung

Water

Zweckverband Grevesmühlen

Zweckverband Grevesmühlen
Grevesmühlen,
Germany
  • Anlagen sind weit verstreut, müssen aber betrieben, gepflegt und instand gehalten werden.
  • Komplexe Leckage-Überwachung.
  • Übertragung der gemessenen Daten ins Leitsystem.
  • Keinen Zugang zur Stromversorgung des Kunden.
Ein batteriebetriebener magnetisch-induktiver Durchflussmesser für den eichpflichtigen Verkehr feiert nun weltweit Premiere. Die Trinkwasserabteilung des Zweckverbandes Grevesmühlen hat dem Zähler beim Pilotprojekt alles abverlangt: Test bestanden. Im dünnbesiedelten Landkreis Nordwestmecklenburg mit vielen Übergabestellen, die ohne Strom auskommen müssen, wissen die Mitarbeiter diese autonome, innovative Lösung schon nach kürzester Zeit sehr zu schätzen.

  • Autonom betriebener SITRANS F M MAG 8000 (eichfähiger Kaltwasserzähler gemäß MI001) löst die Messprobleme in entlegenen Gebieten.
  • Batteriebetriebenes magnetisch-induktives Durchflussgerät sammelt und überträgt zeitgestempelt Durchflussdaten ohne externe Stromanbindung.
  • Drahtlose Datenübertragung der aktuellen Zählerstände bis ins Leitsystem.
  • Reduzierter Wasserverlust von 0,064 auf 0,039 m³/km/h aufgrund von schnellerer Verfügbarkeit von Daten für Prozessingenieure.
 
  • Reduzierte Anzahl von Kontrollbesuchen durch Mitarbeiter vor Ort.
 
  • Fehlerminimierung, z. B. Schreibfehler, Zahlendreher oder falsche Eingaben werden verhindert.
Der Zweckverband Grevesmühlen, direkt an der Ostsee, erstreckt sich über eine extrem große Fläche und reicht von Wismar bis an die Stadtgrenzen von Lübeck. Auf 45.000 Einwohner kommen 732 km Hauptwasserleitung, die der Verband überwachen muss.

Das erfolgreiche Pilotprojekt beim Zweckverband Grevesmühlen tritt nun den Beweis an, dass die Geräte im Freifeldeinsatz, ohne Festnetzstromversorgung vor Ort, sauberes Trinkwasser im eichfähigen Verkehr zuverlässig messen.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Contact Sales
ID: MCA757C25BFEF748311D7F9EC6B7AF20F