Wasserversorgung auf dem elektromagnetischen Weg verbessern
Wasserbranche, Mexiko
Wasserversorgung auf dem elektromagnetischen Weg verbessern
Wasserbranche, Mexiko
Water
Aguas de Saltillo
Ursprünglich wurden mechanische Messgeräte installiert. Diese waren jedoch sehr schwierig zu kalibrieren und mussten wegen des hohen Mineraliengehalts des Wassers ständig gewartet werden.
Der Verschleiß der mechanischen Teile trug zu einer reduzierten Genauigkeit bei.
Die Zähler erforderten separate Datenlogger, um die Messungen im Laufe der Zeit aufzuzeichnen.
Aguas de Saltillo verwirklichte ein WNS-Projekt
("Water Network Sectorization“ - nach Sektoren eingeteiltes Wassernetz), um den
komplexen Prozess der Wasserverteilung aus verschiedenen Reservoirs effizienter
zu verwalten. Durchflussmessgeräte waren an den Einlässen für die
Leckageerkennung, Quantifizierung des Wasserverlusts und Aufzeichnung der
Messdaten erforderlich.
Aguas de Saltillo testete ein batteriebetriebenes, magnetisch-induktives Durchflussmessgerät SITRANS F M MAG 8000, das mit einem drahtlosen GSM/GPRS-Kommunikationsmodul und radiometrischem Druckmessumformer ausgestattet war, als Ersatz der mechanischen Messgeräte. >> Entscheidung alle bestehenden mechanischen Wasserzähler durch den MAG 8000 zu ersetzen.
Außerordentliche Genauigkeit und Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen
Fernbedienungsfunktionen
Praktisch keine Wartung erforderlich
Flexibilität beim Einbau
Bidirektionale Durchflussüberwachung
Intelligenter Betrieb
Geringer Druckverlust
Das Wasserwerk Aguas de Saltillo ist für die Trinkwasserversorgung und Abwasserreinigung von Privat-, Gewerbe- und Industriekunden in Saltillo, Mexiko, zuständig.
Vor einigen Jahren verwirklichte Aguas de Saltillo ein WNS-Projekt ("Water Network Sectorization“ - nach Sektoren eingeteiltes Wassernetz), um den komplexen Prozess der Wasserverteilung aus verschiedenen Reservoirs effizienter zu verwalten. Durchflussmessgeräte waren an den Einlässen für die Leckageerkennung, Quantifizierung des Wasserverlusts und Aufzeichnung der Messdaten erforderlich.