Vorrangiges Ziel des Kunden ist immer die Optimierung der Prozessabläufe hinsichtlich Fehlerminimierung, Schnelligkeit und Flexibilität. Die Opdenhoff Technologie GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative Lösungen für die Industrie zu entwickeln und dabei auch die Arbeitsprozesse von Mensch-Roboter aufeinander abzustimmen.
Die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine ist für
uns schon lange selbstverständlich. Der Automatisierungsgrad wird in allen
Industrien immer höher und die eingesetzten Anlagen und Systeme gewinnen dank
innovativer Softwarelösungen immer mehr an Selbstständigkeit. Doch ganz kann
dabei auf die menschliche Arbeitskraft nicht verzichtet werden, nicht zuletzt
ist es der Mensch, der Industrierobotern ein gewisses Maß an Intelligenz
einhaucht.
Für die Steuerung der Wägeaufgabe entschied sich Opdenhoff für die Siemens Wägeelektronik SIWAREX WP231. Diese ist vollständig in das Steuerungssystem SIMATIC S7-1200 integriert, wie auch im Projekt bei Opdenhoff, gleichzeitig ist der Betrieb aber auch ohne SIMATIC CPU möglich.
Mit Hilfe des Roboterarms ergeben sich in vielerlei Hinsicht Vorteile in den Wiege- und Dosierprozessen: Giftige Chemikalien beispielsweise können gefahrlos dosiert werden, durch die hochpräzise Dosierung verringert sich der Ausschuss erheblich.
Weiterer Vorteil ist die automatische Verwiegung der einzelnen Komponenten nach vordefiniertem Rezept mit Unterstützung der Siemens Wägeelektronik.
Die Opdenhoff Technologie GmbH aus Hennef im Rhein-Sieg-Kreis hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative Lösungen für die Industrie zu entwickeln und dabei auch die Arbeitsprozesse von Mensch-Roboter aufeinander abzustimmen. Die Firma unterstützt alle Projektphasen zur Gestaltung unternehmerischer Prozesse.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.