Versuchsweise Automatisierung eines Prüfstandes zur Regelung von Verflüssigungs-, Verdampfungsdruck und Sauggastemperatur. Wegen extrem träger Reaktion des Kältekreislaufs sind diese Betriebspunkte bisher empirisch eingestellt worden, d.h. die automatische Leistungsvermessung solch einer schwierigen, zeitintensiven Regelung ist die programmiertechnische Herausforderung. Für die normgerechten Leistungsbestimmung müssen die Werte eine vorgegebene Zeit gehalten werden.
Mit Hilfe der Regelungsalgorithmen (drei
voneinander unabhängige Regler, zwei Rezepturen) können jetzt die Betriebspunkte
schneller und ohne gefährliche Überschwinger angefahren werden. Der gesamte
Vorgang wird zu Dokumentationszwecken geloggt, auch um kontinuierlich
Verbesserungen vornehmen zu können.
„Wir werden das Konzept auf weitere Prüfstände übertragen
und hoffen damit unsere Produkte schneller zur Marktreife bringen zu können.“
Dr. Frank Vetter (links), Technologie und Entwicklung, Versuchsleiter
Verdreifachung der Prüfkapazitäten durch
längere Maschinenlaufzeit, insbesondere durch Übernachtbetrieb
Erhöhte Qualität und bessere
Protokollierbarkeit durch automatisierte und damit vergleichbare Prüfzyklen
Dynamisch schnelleres Anfahren der
Arbeitspunkte - ohne händische Eingriffe
Anlagenschutz durch Vermeidung von
Überschwingern bei der Regelung
Die Bitzer Firmengruppe ist der weltgrößte unabhängige Hersteller von Kältemittelverdichtern. Mit Vertriebsgesellschaften und Produktionsstätten für Hubkolben-, Schrauben- und Scrollverdichter sowie Druckbehälter ist Bitzer global vertreten. Im Jahr 2014 erwirtschafteten 3.400 Mitarbeiter einen Umsatz von 657 Millionen Euro. Im Werk Rottenburg-Ergenzingen stellen 550 Mitarbeiter hochwertige Schraubenverdichter her.
Bitzer Kühlmaschinenbau, Erstmalige Automatisierung eines Verdichterprüfstands
Kühlmaschinenbau, Deutschland
Bitzer Kühlmaschinenbau, Erstmalige Automatisierung eines Verdichterprüfstands