Die ÖBB-Immobilienmanagement GmbH mit über 800 Mitarbeitern ist die größte Hausverwaltung Österreichs und betreut 21.730 Liegenschaften mit einer Gesamtfläche von ca. 190 Millionen m2. Als Tochter der ÖBB-Infrastruktur AG verwaltet sie Gebäude der ÖBB-Infrastruktur AG, der Österreichischen Postbus AG, der Produktion GmbH, der Rail Cargo Austria Group und der Technischen Service GmbH. Ziele:
Herausforderungen: Hoher Energieverbrauch; Keine Übersicht über Ausfälle der Leuchten an den Bahnhöfen; Einfache Implementierung des DALI-Busses in bestehende Systeme
Ziele: Reduzierung des Energieverbrauchs aller Leuchten an den Bahnhöfen; Einfache Wartung und Austausch der Leuchten; Überwachung der Leuchten (Betriebsstunden) für vorausschauende Wartung
Intelligente Steuerung der Bahnsteigbeleuchtung
SIMATIC S7-1510, SIMATIC HMI TP900
SIMATIC ET 200SP, DALI-Bus, BusAdapter
Energy Meter, CP1542 IRC (IEC 60870-5-104 Anbindung)
Programm zur Inbetriebnahme und Wartung von DALI-Bus-Geräten
Zusammengefasst wollen wir die Energieeffizienz erhöhen, den Service optimieren und die Verfügbarkeit der Anlagen auf ein Maximum anheben.
Daniel Kohlhofer, Fachrichtung Elektrotechnik 50Hz, ÖBB-Immobilienmanagemen GmbH