Prosselsheim ist eine kleine Gemeinde nahe Würzburg mit rund 1500 Einwohnern. Die Kläranlage wurde 1993 in Betrieb genommen und kürzlich umfassend modernisiert, um Effizienz und Nachhaltigkeit zu steigern.SüdWasser, ein Dienstleister in der kommunalen und industriellen Trinkwasser- und Abwasserwirtschaft war zusammen mit Siemens verantwortlich für die Modernisierung und Optimierung der Kläranlage Ziele:
Modernisierung der bestehenden Anlage ohne Unterbrechung des Betriebs
Kosteneffiziente Lösung für eine kleine Kläranlage (10.000 Einwohner)
Sicherstellung der Fernüberwachung und -steuerung
Automatisierte Berichterstellung an das Wasserwirtschaftsamt
SMS-Alarmierung des Personals bei Störung auch außerhalb der Betriebszeit
Begrenzte personelle Ressourcen
Modernisierung einer kleineren Kläranlage im laufenden Betrieb mit flexiblem Remote-Zugriff
WinCC Unified V18 PC Runtime + Comfort Panels: Einheitliche Überwachung vor Ort und aus der Ferne
PM-ANALYZE: Automatisierte Protokollierung und Berichterstellung
SCALANCE M876 LTE Modem: SMS-Alarmierung bei Störungen
Telecontrol Server Basic: Fernwirkanbindung eines Regenüberlaufbeckens
SENTRON PAC3220: Energieverbrauchsmessung
Früher saß ich 2 oder 3 Tage daran, die Berichte für das Wasserwirtschaftsamt händisch zu erstellen. Jetzt geht das komplett digital, ohne Fehler, in wenigen Stunden.
Elmar Scholl, Mitarbeiter der Gemeinde Prosselsheim
Reduzierter Energieverbrauch um 500 kWh/Tag
Einfache und intuitive Bedienung mit flexiblem Remote-Zugriff für mobile Überwachung
Schnelle und fehlerfreie Berichterstellung - DWA-konform
Effiziente und zuverlässige Prozesssteuerung
Verbesserte Transparenz und ProzessoptimierungErhöhte Betriebssicherheit durch schnelle Alarmierung bei Störungen
Effiziente Modernisierung der Kläranlage Prosselsheim
Nachhaltiges Abwassersystem durch WinCC Unified Leitsystem + PM-ANALYZE
Effiziente Modernisierung der Kläranlage Prosselsheim
Nachhaltiges Abwassersystem durch WinCC Unified Leitsystem + PM-ANALYZE
Completion: 2024
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.