Die Fa. Hinterkopf ist Weltmarktführer bei Maschinen und Anlagen zur Produktion und Dekoration von Tuben, Dosen und Hülsen aus Aluminium oder Kunststoff. Zur Produktpalette zählen die Grundmaschinen, Druck- und Lackierwerke, Aufschraubmaschinen, Einzieh- und Beschneidemaschinen, Waschanlagen und Speicher sowie verschiedene Sondermaschinen. Die Hinterkopf GmbH ist ein Familiengeführtes Unternehmen. Ziele: Hinterkopf war auf der Suche nach einem modernen, webbasierten HMI-Entwicklungswerkzeug, um für seine Kunden ein völlig neues User Interface und Bedienkonzept (in Abstimmung mit einer Design-Agentur) für die Digitalduckmaschine umzusetzen. Dabei gab es sehr speziellen Vorstellungen v.a. für die Auftragsverwaltung. Ziel war ein neuer Standard , auch für weitere Maschinen .
Mit der neuesten Innovation der Digitaldruckmaschine ist Fa. Hinterkopf aktuell Marktführer und kann höchste Druckqualität von 1800 dpi mit hoher Taktleistung von 200 Rundköpern pro Minute prozesssicher anbieten. In dieser Maschine kommt nun erstmals die WinCC Unified Runtime zum Einsatz weil damit die spezifischen Vorstellungen erstmalig vollumfänglich umgesetzt werden können.
Was sich hinter dem Bildschirm abspielt, diese tolle Technik, das sieht man auf einem Blick auf diesem HMI.
Alexander Hinterkopf, Geschäftsführer, Hinterkopf GmbH
Hochmodernes Gesamtdesign der Maschine - Usability als Verkaufsargument und Imagefaktor
Anforderungen konnten ohne Abstriche zu 100% umgesetzt werden.
Vereinfachter Fehlersuche und damit weniger Remotesupport und einfache Aktualisierung.
Ein Standard auch für weitere Maschinentypen durch Modularisierung und Bibliothekskonzept
Hinterkopf, Usability auf einem neuen Niveau mit WinCC Unified
OEM, Digitaldruckmaschinen, Deutschland
Hinterkopf, Usability auf einem neuen Niveau mit WinCC Unified
OEM, Digitaldruckmaschinen, Deutschland
Completion: 2023
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.