Die GALVA Anlagen-Technik GmbH ist Anbieter maßgeschneiderter Individuallösungen für Verzinkereien und anderer transporttechnischer Anwendungen. Der Focus liegt dabei nicht auf der Quantität errichteter Anlagen, sonder auf der Spezialisierung als Lieferant hochqualitativer Lösungen unter besonderer Berücksichtigung individueller Kundenwünsche. Ziele: Benötigt wird ein System, welches einfach an die Projektgröße des Endkunden (1-27 Fahreinheiten) angepasst werden kann und eine zukunftsfähige Lösung bietet, da die Anlagen ca. 10 Jahr laufen sollen. Ziel ist, wartungsarme Anlagen zu liefern und die Effizienz in Entwicklung, Training und Betrieb zu verbessern.
Feuerverzinkungsanlagen mit SIMATIC WinCC Unified Der Kunde nutzte die Webinare zu WinCC Unified um sich zu informieren. Eingesetzt wird das WinCC Unified System bestehend aus HMI Unified Comfort Panels (meist MTP700, z.T. auch MTP1000) und WinCC Unified PC Runtime (50k) in Kombination mit leistungsstarken SIMATIC IPCs. Über Clients haben bis zu 5 Bediener gleichzeitig Zugriff
Mit WinCC Unified können wir die Visualisierung 4-5x schneller realisieren.
Bernhard Planer, Softwareentwicklung, Galva Anlagentechnik GmbH
Dank Durchgängigkeit Panel- bis zu PC-basieren Lösungen, Skalierbarkeit und Offenheit mit Java Scripts benötigen das Engineering und Inbetriebnahme für verschiedene Anlagengrößen mit WinCC Unified nur 20% der Zeit im Vergleich zum Vorgängersystem. Moderne Visualisierung mit SVG Graphiken bieten mehr Bedienkomfort und der Fernzugriff über Web-Browser mehr Flexibilität.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.