Siemens Xcelerator is an open digital business platform that accelerates digital transformation easier, faster and at scale.
Die Robert Bürkle GmbH ist ein Anlagenspezialist für Pressen und Beschichtungstechnologie und Lösungsanbieter für die Möbel-, Türen-, Fußboden-, Dämmplatten- und PV-Industrie mit Hauptsitz in Freudenstadt. Das Unternehmen beschäftigt 2023 ca. 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ziele:
Enger Projektzeitplan
Entwicklung komplexer Fertigungsabläufe (Belade- und Stapeleinheiten), auch unter Einbeziehung der Robotertechnik
Reduzierung der Belastung wertvoller Ressourcen bei Entwicklung, Test und Inbetriebnahme
Virtuelle Inbetriebnahme einer neuen Anlage zur Herstellung von Fassadenelementen mit Abstapelung per Roboter
Virtuelle Inbetriebnahme mittels NX-MCD, SIMIT und PLCSimAdvanced zum Test von SPS-Programm und Roboter
SIMATIC Robot Integrator (SRI) zur einfachen Einbindung des Roboters in das SPS-Programm bzw. in die Anlage
„Der Zeitplan für das Projekt war ambitioniert und wurde erst durch die Verwendung der virtuellen Inbetriebnahme möglich.“
Jürgen Müller, Konstruktionsleitung Mechanik Sonderprojekte, Robert Bürkle GmbH
Bis zu 30 % Effizienzgewinn in der Softwareentwicklung
Effiziente Integration des Roboters in der Abstapelung mit komplexen Bewegungsabläufen und anspruchsvollen räumlichen Gegebenheiten
Inbetriebnahme an der realen Anlage mit vorab getesteten und verifizierten Lösungen spart Zeit, Material und Personalkosten
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.