Die WEINIG Gruppe ist weltweit einer der führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Massivholz- und Plattenbearbeitung für die verarbeitende Industrie und das Handwerk. Dazu gehören CNC-Bearbeitungszentren, Hobel- und Kehlmaschinen, Vielblatt-, Kapp- und Trennbandsägen, Verleimpressen und Keilzinkenanlagen, Scanner sowie Werkzeugschleifmaschinen. Ziele:
Steigerung der Maschinen-Produktivität und -Flexibilität bei der Herstellung von Holzprodukten
Verlängerung Anlagenlebenszyklus
Optimierung & Steigerung der MarktattraktivitätIntegration der Maschinen in verkettete Anlagen
Reduzierung von Fertigungszeiten der Maschine und der Engineeringaufwände
Vereinheitlichung der Engineeringplattformen im Unternehmen
Unterstützung bei der Innovation der Conturex Vario CNC-Bearbeitungszentren (Fenster, Türen, Möbel) der Michael Weinig AG durch die Implementierung der aktuellsten Systemlösung von Siemens u.a. mit der neuen Werkzeugmaschinensteuerung SINUMERIK ONE und der Engineering-Umgebung des TIA Portal. Durchgängige Siemens Systemlösung für CNC-Bearbeitungszentren mit der neuen Werkzeugmaschinensteuerung SINUMERIK ONE, dem Sinamics S120 Antriebssystem, einem SIMATIC IPC, SIMOTICS Servomotoren sowie der Engineeringplattform TIA Portal.
„Durch die Kombination aus Mehrteilemodus und SINUMERIK One ist etwa die neue Conturex Vario je nach Anwendungsfall 15 – 25% schneller als das Vorgängermodell.“
David Eberhardt, Produktmanager CNC-Bearbeitungszentren, Michael Weinig AG
Zukunftssichere Lösung dank neuester Steuerungsgeneration mit maximaler Performance und Flexibilität durch Skalierbarkeit
Effizienzsteigerung durch durchgängige Engineering-Umgebung TIA Portal für die gesamte Systemlösung der Antriebs- und Automatisierungsplattform
Der Endkunde erreicht so eine Steigerung der Maschinenleistung und Produktivität von ca. 15-20%
Produktivitätssteigerung bei CNC-Bearbeitungszentren mit Sinumerik ONE
Michael Weinig AG, Holzindustrie, Deutschland
Produktivitätssteigerung bei CNC-Bearbeitungszentren mit Sinumerik ONE
Michael Weinig AG, Holzindustrie, Deutschland
Completion: 2023
Contact
Contact our sales for more information and to discuss directly how our products and solutions could help you to best solve your problem.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.
Produktivitätssteigerung bei CNC-Bearbeitungszentren mit Sinumerik ONE