Die durchgängige Steuerungs- und Direktantriebstechnologie von Siemens spielt eine bedeutende Rolle für die hohe Flexibilität, Druckqualität und Kosteneffizienz unseren neuen Stack-Maschinenreihe Mizarflex.
Oriol Ginestí – Inhaber und CEO Giave S.A.
- Druckgleichmäßigkeit auf CI-Niveau mit Registerregelung im Betrieb - 90 % weniger Makulatur - bessere Umwelteffizienz - Gesamter Antriebsstrang baut ca. 50 % kürzer - weniger Bauraum nahe der Zylinderachse notwendig - Energetische Vorteile durch konsequenten Einsatz von Servoantrieben & bis zu 20 % niedrigeren Energieverbrauch - Kompakte Bauform – Druckwerk mit 25 % weniger Grundfläche