CNC AutoDoor, vollautomatischer Türöffner mit SIDOOR
Niederländische Lösung zur Ermöglichung einer Roboterbeladung für Werkzeugmaschinen
CNC AutoDoor, vollautomatischer Türöffner mit SIDOOR
Niederländische Lösung zur Ermöglichung einer Roboterbeladung für Werkzeugmaschinen
Machine Building
CNC AUTODOOR B.V.
Hoevelaken Netherlands
Der Kunde hatte folgende Anforderungen:
Entwicklung eines universellen und zuverlässigen Türöffners für herstellerunabhängige Werkzeugmaschinen
Vermeidung von Türfehlfunktionen
Kürzere Montage- und Inbetriebnahmezeit
SIDOOR berechnet die besten Antriebseigenschaften
SIDOOR prüft kontinuierlich den sicheren und optimalen Antrieb
SIDOOR bietet selbstständige Lernfahrt mit nur einem Knopfdruck – keine zusätzlichen Sensoren erforderlich
"Unsere Lösung mit SIDOOR arbeitet sehr zuverlässig. Als Ergebnis konnten Kunden ihre Ausfallzeiten im Vergleich zu pneumatischen Türöffnern um 98 Prozent reduzieren."
Bart van Halteren, Technischer Assistent bei CNC AutoDoor
Steuerung für Türen aller Art, Kommunikationsoptionen für PROFINET, skalierbar und bauraumoptimiert
98 Prozent weniger Ausfallzeiten im Vergleich zu pneumatischen Türöffnern und hochgradiger Bedienerschutz (PLd)
Plug-and-Play-System, kann sogar vom Endnutzer selbst installiert werden
CNC AutoDoor hat ein praktisches, robustes Gehäuse für SIDOOR entwickelt. Die Steuereinheit wird einsatzbereit mit universellen Montagewinkeln und einem Kabelsatz geliefert und kann einfach und schnell in jede CNC-Maschine eingebaut werden. Gesteuert wird der Türöffner durch interne E/A-Signale der Maschine oder durch Drucktasten, die optional angebracht werden können. PROFINET-Versionen auf Anfrage.