Ziel war die vollständige Modernisierung der
Brandmeldeinfrastruktur im laufenden Betrieb. Siemens und FONDSGRUND setzten hierfür ein modernes Brandschutzkonzept basierend
auf intelligent vernetzten Systemen und digitalen Services im Technischen Rathaus Leipzig (ca. 67.000 m2 BGF) im Rahmen eines „Safety as a Service“-Modells um.
Einführung des "Safety
as
a Service"‑Modells als ganzheitliches
Sicherheitskonzept mit moderner Technik und professionellem Service:
Installation von 3x FS2060‑Brandmeldezentralen für drei Gebäudekomplexe
Eine FC2080 wurde neu errichtet, um die Anforderungen einer normenkonformen Ansteuerung der nachgelagerten Sprühnebelanlage umzusetzen
Flächendeckend wurde die neue Generation der Multisensor-Brandmelder (FDOOT241‑A) implementiert
Service, Ferndiagnose und schnelle Störungsbehebung über die gesamte Laufzeit
Die alte Stichtechnik wird – sofern baulich möglich – teilweise auf Loop‑Verkabelung umgerüstet
"Safety
as
a Service":
Vertraglich fixierte Servicepauschale über die
Laufzeit ohne Vorabinvestition
/ ohne Investition auf Kundenseite
Nachweisbare Einhaltung einschlägiger
Normen und Betreiberpflichten (DIN/EN)
Modernes Brandschutzkonzept mit
prüffähiger Dokumentation
Erhöhte Betriebssicherheit durch
Remote-Services (Monitoring/Diagnose/Entstörung)
Zukunftsfähigkeit und langfristiger
Werterhalt des Gebäudeensembles
Der Kunde profitiert von einer dauerhaft verfügbaren, zukunftsfähigen Brandschutzlösung, die Betriebssicherheit und Nutzerschutz auf hohem Niveau gewährleistet. Durch die Umstellung von einem investitionsbasierten auf ein servicebasiertes Modell entfallen Einmalinvestitionen, während die Kosten über die gesamte Vertragslaufzeit transparent und planbar bleiben. Gleichzeitig wird die technische Verfügbarkeit erhöht und der stabile Betrieb des Gebäudes auch in besonderen Nutzungssituationen sichergestellt.
Zentrales Büro- und Verwaltungsgebäude der Stadt Leipzig mit sozialer und kommunaler Infrastruktur.