Für den Neubau der Abfüllanlagen wurde
eine Energieversorgung gesucht, die dem aktuellen Stand der Technik entspricht und zukunftsorientiert ist. Neben
einem hohen Maß an Personensicherheit soll die verbaute Technik ihren Beitrag
zur Klimaneutralität der Veltins Brauerei beitragen. Somit soll auf F-Gase wie
dem SF6-Gas verzichtet werden.
Zusätzlich wurde der Wunsch geäußert,
dass sich für das Bedienpersonal möglichst wenig ändert und eine Kompatibilität
zu der bis dato verbauten Technik gewährleistet wird.
Eine innovative SF₆-freie Schaltanlage 8DJH 12 blue GIS
inkl. Schutztechnik
SIPROTEC 7SJ80 von Siemens
GEAFOL neo Transformatoren von Siemens Energy mit reduzierten Verlusten nach dem Öko-Design 2
Ressourcensparende
Stromschienenverbindung (LDA 2500 A) zwischen den Transformatoren und der NSHV
SIVACON S8 mit den innovativen und
intelligenten Produkten 3WA Leistungsschalter und 3NJ63 Schaltleisten
Die
verwendete neue SF₆- freie Technik der 8DJH 12 trägt den gewünschten Beitrag zu
einer klimafreundlichen Technik bei. Zudem hat sich an den Bedieneigenschaften der vorherigen 8DJH, die mehrfach
beim Kunden verbaut ist, nichts geändert. Das gilt auch für den hoch modernen
Leistungsschalter 3WA von Siemens, der in der Niederspannungshauptverteilung
verbaut wurde.
Ein weiterer Kundennutzen ist, dass die neuen
Produkte zu 100% mit den alten Produkten kompatibel sind.
Der
Einsatz der Stromschienen von Siemens ersetzt herkömmliche Kabelverbindungen und sorgt
somit für deutlich geringere Brandlasten und in dem Zuge auch für eine deutlich
höhere Anlagensicherheit und -verfügbarkeit.
Brauerei Veltins setzt auf nachhaltige Elektrifizierungslösung von Siemens
Completion: 2021
Brauerei Veltins setzt auf nachhaltige Elektrifizierungslösung von Siemens