Um Endkunden eine vollständige Applikation zu bieten, ist eine genaue Abstimmung erforderlich. Mit dem französischen Hersteller VELAN hat Siemens den richtigen Partner dafür.
Herzstück der Ventilsteuerung
Um Endkunden eine vollständige Applikation zu bieten, ist eine genaue Abstimmung erforderlich. Mit dem französischen Hersteller VELAN hat Siemens den richtigen Partner dafür.
Machine Building
Velan
Technische Lösung muss einen Qualifizierungs- und Funktionstest in einem Magnetfeld (100 mT) bestehen
Regelelektronik separat in einem 19”-Baugruppenträger untergebracht
Erfolgreicher Systemtest in einem unabhängigen Labor
Siemens Prozessinstrumentierung unterstützt VELAN
bei der Anlagensicherheit
SIPART PS2 mit abgesetzter Elektronik
Zuverlässige Stellungsreglerelektronik, resistant gegenüber starkem Magnetfeld
Das System erfüllt die strengen Anfordrungen des Endkunden
VELAN und Siemens können gemeinsame Lösungen realisieren, die selbst unter anspruchsvollen technischen Bedingungen störungsfrei arbeiten
Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Montreal. Gegründet 1949, erwarben sich die die Kanadier einen Ruf als Lieferant von Ventilen für ein breites Spektrum von Anwendungen – auch in sehr kritischen Bereichen
Die Velan-Gruppe ist einer der weltweit führenden Hersteller von Stahl- und Schmiedeventilen für die chemische und pharmazeutische Industrie, LNG (flüssiges Erdgas), Luft- und Raumfahrt, kryogene Anwendungen, Schiffsanwendungen, Heizung/Lüftung/Klima, Bergbau, Wasser und Abwasser, Zellstoff und Papier und Unterseeanwendungen
VELAN liefert spezielle Steuerventile für Kraftwerke. In diesem Projekt werden entsprechende Ventile gefordert, die in einem starken Magnetfeld zum Einsatz kommen