Große Herausforderung durch erstmalige Umstellung der Beschichtungsanlage auf Siemens-Komponenten
Glass Europe hat mit seinem strategischen Partner
Interpane E & B eine neue Anlage zur Beschichtung von energieeffizientem
Flachglas im russischen Klin in Betrieb genommen.
Energieverteilung auf Basis der Siemens-Leistungsschaltanlage NXAIR und Niederspannungsverteilung basierend auf der Schaltanlage Sivacon 8 PV
Einsatz von dezentralen Modulen Simatic ET200M mit Safety Integrated Verbindung aller Komponenten mit dem Profibus oder dem Profinet Netzwerk
Automatiserungslösung basierend auf Simatic PCS 7
Koordination der Migration auf Siemens-Technologie durch übergeordnetes Projektmanagement, Hard- und Software-Engineering, Verkabelung, Installation und Inbetriebnahme
Eine hoher Standardisierungsgrad an Produkten und Lösungen gekoppelt kombiniert mit Standardisierungskompetenz sowie globalen Support
AGC Glass Europe mit Stammsitz in Belgien produziert, verarbeitet und vertreibt Flachglas für die Bau-, Auto- und Solarindustrie. An den knapp 100 Standorten in ganz Europa arbeiten rund 14.000 Mitarbeiter bei der Tochter von AGC Glass, einem der weltgrößten Flachglasproduzenten.AGC Glass Europe hat mit seinem strategischen Partner Interpane E & B eine neue Anlage zur Beschichtung von energieeffizientem Flachglas im russischen Klin in Betrieb genommen. Im AGC-Werk Klin in Russland haben AGC Glass Europe und Interpane 2013 eine neue Beschichtungsanlage in Betrieb genommen, die das sogenannte Magnetron-Sputter-Verfahren anwendet. Von dem so veredelten Werkstoff Glas profitieren nun Kunden der Bauindustrie, die sich eine nachhaltige Bauweise auf die Fahnen geschrieben haben.