Aregger engineering ag, Automatisierung eines Getreidesilos, ET 200AL, ET 200SP
Nahrungsmittel und Getränke, Schweiz
Aregger engineering ag, Automatisierung eines Getreidesilos, ET 200AL, ET 200SP
Nahrungsmittel und Getränke, Schweiz
Food & Beverages
Aregger engineering ag
Eine der Herausforderungen bei der Modernisierung war der dafür hohe notwendige Verdrahtungsaufwand für die vielen pneumatischen Schieber und Klappen, welche auf engstem Raum angebracht sind. Zudem gestaltete sich die Fehlersuche bei einem Maschinenausfall aufgrund der eher geringen Diagnose schwieriger. Zudem sollte der benötigte Platz, insbesondere für den Schaltschrank, reduziert werden.
Die
Aregger engineering ag ist ein mittelgroßes Elektroingenieur-Unternehmen mit
Sitz in Sursee und befasst sich mit Ingenieurleistungen auf dem Gebiet der
Steuerungs- und Regelungstechnik. Ihr Kerngeschäft sind komplexe
Steuerungsaufgaben, hauptsächlich im Umfeld der Milch- und Mischfutterindustrie.
Dem hohen Verdrahtungsaufwand wurde mittels des ET 200AL Systems begegnet, welches als kleines und leichtes dezentrales Peripheriesystem in Blockbauform mit IP65/67 direkt bei den betreffenden Elementen angebracht werden kann und die Verdrahtung und Montage damit sehr vereinfacht hat. Die ET 200AL kann direkt mit dem Peripheriesystem ET 200SP, welche im Schaltschrank zum Einsatz kam, verbunden werden. Durch den kleinen Footprint des ET 200SP Systems konnte in diesem somit viel Platz gespart und Dank der detaillierten Diagnosen der Peripherie die Verfügbarkeit verbessert werden.
Reduktion von Montage und Verdrahtungszeit um 15% durch die flexiblen Montagemöglichkeiten der ET 200AL direkt bei den Elementen
Reduzierung der Schaltschrankgröße durch den kleinen Footprint der ET 200SP und der Montage der ET 200AL außerhalb des Schaltschranks
Erhöhung der Verfügbarkeit durch die detaillierten Diagnosen der ET 200SP, ET 200AL und Sinamics G120C PN
Die Aregger engineering ag ist ein mittelgroßes Elektroingenieur-Unternehmen mit Sitz in Sursee und befasst sich mit Ingenieurleistungen auf dem Gebiet der Steuerungs- und Regelungstechnik. Ihr Kerngeschäft sind komplexe Steuerungsaufgaben, hauptsächlich im Umfeld der Milch- und Mischfutterindustrie
Weitere Einsatzbereiche umfassen u.a. die Lebensmittelindustrie, Holzpelletieranlagen, Wasserversorgungen und Maschinensteuerungen
Für die Getreidesilo Kohler AG wurde ein Getreidesilo mit insgesamt 79 Zellen und 10'000 Tonnen Gesamtkapazität modernisiert