Produktionsmaschinen für Schleifscheiben, ET 200AL
Davide Maternini SPA, Maschinenbau
Produktionsmaschinen für Schleifscheiben, ET 200AL
Davide Maternini SPA, Maschinenbau
Machine Building
Davide Maternini SPA
Die Firma baut Maschinen für die Produktion von Schleif-, Mahl-, Kunstharz- und Topfschleifscheiben. Aufgrund des geringen zur Verfügung stehenden Platzes innerhalb der Maschine müssen mehrere Schaltkästen installiert werden, was design-technischen Aufwand im Büro und eine erhöhte Installationszeit bedeutet. Die Maschinen werden im Werk montiert und getestet, bevor diese anschließend demontiert und zum Kunden versandt werden.
Davide Maternini SPA verwendet die dezentrale
SIMATIC Peripherie ET 200AL und ET 200SP, um ihren Produktionsprozess zu
vereinfachen und Kosten und Zeit zu sparen. Die Verwendung der ET 200AL
ermöglicht es, den Ingenieuren Zeit während der Planungs- und
Implementierungsphase der Projekte zu sparen, durch die Möglichkeit die Module
flexibel zu montieren, was die Anzahl der notwendigen Schaltkästen reduziert.
Die Diagnosefähigkeit der ET 200SP Module und der IO-Link Sensorik erlauben eine
schnellere Installation und kürzere Debugging-Phase während der Inbetriebnahme
beim Kunden.
"Die Verwendung der ET 200AL gibt uns die Flexibilität bei
der Implementierung der Projekte, die für uns entscheidend ist, um die
Entwicklungskosten der Projekte zu reduzieren."
Allesandro Amodeo; Leiter der Engineering Abteilung
Reduktion von Montage- und Verdrahtungszeit um 15% durch die flexiblen Montage-Möglichkeiten der ET 200AL direkt auf der Maschine
Erhöhung der Verfügbarkeit durch die detaillierten Diagnosen der ET 200SP und der Informationen von intelligenten IO-Link Sensoren
Reduzierung der Schaltschrankgröße
durch den kleinen Footprint der ET 200SP und der Montage der ET 200AL außerhalb des Schaltschranks
Davide Maternini SPA ist eine mittelständische Firma in Malnate (Italien), die sich auf den Bau von Maschinen und Ausrüstung zur Produktion von Schleifscheiben, Mahlscheiben, Kunsthartzscheiben und Topfschleifscheiben spezialisiert hat. Ihr Produktportfolio besteht aus: Misch-Maschinen, hydraulischen und elektrischen Pressen von 60 bis 5000 Tonnen und hoch leistungsfähigen, vollautomatischen Maschinen, bestehend aus 4 bis 12 oder mehr Bearbeitungsstationen.