Flottweg SE, Separatoren und Dekanter - Standardisierung und Design als Schlüssel zum Erfolg
Maschinenbau, Deutschland
Flottweg SE, Separatoren und Dekanter - Standardisierung und Design als Schlüssel zum Erfolg
Maschinenbau, Deutschland
Machine Building
Flottweg SE
Alleinstellungsmerkmal ggü. Wettbewerb durch verbesserte Usability/Design für alle Umgebungsbedingungen
Seit mehr als 60 Jahren entwickelt und produziert
Flottweg SE in Deutschland Dekanterzentrifugen, Separatoren, Bandpressen und
Anlagen, die als extrem leistungsfähig und zuverlässig geschätzt werden. Die
Zentrifugen, Bandpressen und Anlagen kommen in den unterschiedlichsten
Industriezweigen zum Einsatz.
Optimierte Belieferung durch spezielle Bestellnummern je Variante (HW+SW Pakete)
Serienmaschinen mit SIMATIC PC277E (Customized) + ET200SP+WinCC Professional Runtime (Rezepturen) bzw.
HMI Basic Panels (Express Design) + S7-1200
Großanlagen künftig mit WinCC Professional (bisher Zenon CopaData)
Durchgängiger Designprozess von Steuerung (Firmenlogo) bis hin zur Visualisierung.
"Durch Standardisierung und Design 20% weniger Engineeringaufwand und 20% mehr Kundenanfragen."
Michael Hacker, Leiter der Automatisierungstechnik bei Flottweg
Um 20% reduzierter Engineeringaufwand
Positive Resonanz auf Messe mit 20% mehr Anfragen
Standardisierte Systemlösung und vereinfachte kundenspezifische Konfiguration von Serienmaschinen
Effiziente & intuitive Bedienung auch bei schwierigen Lichtverhältnissen
German Design Award Winner 2018
Durch die Standardisierung konnten IBS, Schulung & Service optimiert werden.
Flottweg SE, OEM / Maschinenbau, Vilsbiburg, 1000 Mitarbeiter
Maschinenbau zur Herstellung von Separatoren & Dekantern für viele Branchen, z.B. NuG, Abwasser, etc.