Hohe Energieeffizienz in der 12-stufigen Gipstrockenanlage
Sychnronreluktanz-Antriebssystem erfolgreich im Einsatz
Hohe Energieeffizienz in der 12-stufigen Gipstrockenanlage
Sychnronreluktanz-Antriebssystem erfolgreich im Einsatz
Minerals
Knauf Integral KG
Die Knauf Integral KG wollte die Energieeffizienz ihrer 12stufigen Gipstrockenanlage erhöhen. Sie setzte in erster Linie Netzmotoren ein, die rund um die Uhr bei Volllast und Teillast liefen
Knauf Integral KG, ein selbstständiges Unternehmen innerhalb der Knauf Gruppe, produzieren am Firmensitz in Satteldorf in einem weltweit einzigartigen Verfahren den hochverdichteten Gipsfaserwerkstoff GIFAtec für den trockenen Innenausbau.
Die Knauf Integral KG konnte die Energieeffizienz ihrer 12stufigen Gipstrockenanlage durch den Einsatz des Synchnronreluktanz-Antriebssystem von Siemens erhöhen.
Hocheffizienter drehzahlveränderlicher Betrieb mit einem SIMOTICS Synchronreluktanzmotor und Umrichter SINAMICS G120
Die Siemens-Lösung war das effizientere Antriebssystem im Vergleich zu einem anderen auch getesteten System.
Außerdem war der neue Motor kompatibel zu den vorher verwendeten Motoren, weshalb keine Investitionen in einen Nachbausatz erforderlich waren.
Eine hervorragende Energieeffizienz (IE4) um 2% , insbesondere bei Teillast
Perfekt aufeinander abgestimmtes Antriebssystem von Motor und Umrichter, so dass das gesamte Antriebssystem um mehr als eine Leistungsstufe verkleinert werden kann und durch den Motorcode eine vereinfachte Inbetriebnahme möglich war.
Das Werk in Satteldorf wurde als Pilotprojekt definiert, um die ersten hocheffizienten 25 Synchron-Reluktanzantriebe in Kombination mit dem Umrichter SINAMICS G120 zu testen und dann andere Werke von Knauf mit der Siemens Lösung auszustatten.
Knauf Integral KG, ein selbstständiges Unternehmen innerhalb der Knauf Gruppe, produzieren am Firmensitz in Satteldorf in einem weltweit einzigartigen Verfahren den hochverdichteten Gipsfaserwerkstoff GIFAtec für den trockenen Innenausbau.