Um auch zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben und die Marktführung zu erlangen, musste eine investitionssichere Modernisierung der Anlage durchgeführt werden. Vor allem die Anlageneffizienz und die Senkung der Installations- und Wartungskosten waren ein zentrale Herausforderung bei der Umrüstung.
Mit einer durchgehenden Systemlösung auf Basis
von Siemens Komponenten wurde eine vollautomatische Materialzuführung in
kürzester Zeit realisiert. Leistungsstarke Komponeten vom Advanced Controller
S7-1500 bis hin zum kompakten dezentralen Periperiesystem ET200 SP wurden
mittels Scalance X Komponeten zu einem performanten, robusten und
zukunftsischeren Profinet Netzwerk verknüpft.
Durch effizientes Engineering im TIA Portal und performante Komponenten konnte der Materialtransport in kürzester Zeit voll automatisiert und deutlich performanter realisiert werden
Mit dem Einsatz von Profinet konnten redundante, flexible und performante Netzwerke aufgebaut werden, die Ausfallzeiten auf Null reduzieren.
Aufwand bei Inbetriebnahme und Wartung wie auch der Platzbedarf konnten mit dem Einsatz der ET200 SP im Vergleich zur konventionellen Verdrahtung deutlich effizienter gestaltet werden.
Rayong Engineering & Plant Service Co. (REPCO) bietet seit 2002 umfassenden Service im Bereich Engineering und Wartung sowie komplette Systemlösungen im Bereich Petrochemie an. Als ein führender Hersteller von PVC Produkten in Südostasien hat sich Nawaplastic Industries Co. Ltd an REPCO gewandt, um die Produktivität ihres Werks zu erhöhen, den stetig wachsenden Bedarf am Markt gerecht zu werden.
Related Links
Please note that some of the links may be only available in Intranet.